Elitza Bastian| Sep 21, 2016

content

Hohe Verfügbarkeit durch Services

Nach den vier Schritten Design, der Produktionsplanung, dem Engineering und der eigentlichen Produktion fehlt noch der fünfte Schritt der Wertschöpfungskette in der Automobilindustrie: intelligente Services. Dazu zählen einerseits Dienste zum Datenmanagement und für die Sicherheit der digitalen Produktion. Andererseits sichern Ersatzteilversorgung, Instandhaltung, Modernisierung und Schulungen eine hohe Effizienz. Namhafte Automobilhersteller setzen in ihren Werken auf unsere Service-Angebote un ...

Alexander Gloning| Sep 08, 2016

DFPD Digitalisierung

Wie fit ist Ihr Unternehmen für die Digitalisierung – der Branchenvergleich mit Siemens Digital Maturity Benchmark

Das Product Lifecycle Management (PLM) dient zur Integration aller Informationen, welche im Verlauf des Produktlebenszyklus anfallen. PLM einzusetzen bedeutet nicht nur die Aufzeichnung und Verwaltung von Daten, sondern die gesamtheitliche Abstimmung aller betrieblichen Prozesse und Fähigkeiten: von der Planung, Entwicklung, Simulation, Produktion bis hin zum Service. Getrieben durch den technologischen Wandel des letzten Jahrzehnts, wird das Beherrschen des digitalen Produkt- bzw. Prozessmodell ...

Elitza Bastian| Aug 17, 2016

content

Digitalisierung verdreifacht Produktion bei Maserati

Nach den drei Planungsschritten Design, Produktionsplanung und Engineering folgt der nächste Schritt in der Wertschöpfungskette: die Ausführung der Produktion. Auch hier hilft Digitalisierungssoftware, alle Abläufe zu kontrollieren und im Überblick zu behalten. Höchste Qualität und eine effiziente Produktion werden so gewährleistet. Und dadurch auch die Sicherung oder der Ausbau von Marktanteilen. Der in Norditalien ansässige Premiumhersteller Maserati nutzt die Vorteile der digitalen Produktion ...

Elitza Bastian| Aug 17, 2016

content

Effizientes Engineering mit TIA und virtueller Inbetriebnahme

Nach der Produktionsplanung folgt der nächste Schritt der automobilen Wertschöpfungskette: das Production Engineering, also die Produktionstechnik. Dieser Arbeitsschritt gewinnt bei der Herausforderung einer individuellen Massenproduktion von Autos immer mehr an Bedeutung. Effizientes Engineering stellt eine fehlerfreie Produktionsausführung sicher, auch bei wechselnden Modellen. Wir bieten Software und Hardware für eine erfolgsversprechende technische Planung, mit der Automobilhersteller für di ...

Alexander Gloning| Jul 22, 2016

Unser Bier Etikett

Gewinnspiel: #MeinBier zu 500 Jahre Reinheitsgebot

Siemens ist als Partner der Brauindustrie beim Festival „500 Jahre Reinheitsgebot 2016“ vom 22. bis 24. Juli mit einem eigenen Stand vertreten. Der Siemens-Pavillon befindet sich an der Brienner Straße, in unmittelbarer Nähe des erst kürzlich eröffneten Headquarters am Wittelsbacher Platz in München. Eigens dafür braute das Unternehmen in Kooperation mit der Technischen Universität München (TUM) in Weihenstephan drei Sude eigenes Siemens-Bier mit je 700 Litern. Aus „Unser Bier“ wird „Dein Bier“ ...

 previous
close