Tools


Siemens Worldwide

Siemens Global Weblogs

Language

 

Contact

Technologieblog

Entries » Blog » SINAMICS S120 Booksize C-/D-type: leveringsvrijgave

SINAMICS S120 Booksize C-/D-type: leveringsvrijgave

SINAMICS S120

De nieuwe SINAMICS S120 Booksize C/D type motormodules met nominale stroomwaarden van 24 A, 45 A en 60 A zijn vrijgegeven voor levering en zijn alleen leverbaar met interne koeling.

De 24 A, 45 A en 60 A motormodules zijn leverbaar met dubbele overbelasting (C-type), de 24 A motormodules zijn ook voorzien van drievoudige overbelasting (D type).
Ze vormen een aanvulling op de SINAMICS S120 Booksize C/D type motormodules 3 A-30 A, die reeds in 2015 werden vrijgegeven.

De highlights zijn vergelijkbaar met de kleinere huidige versie:

  • Compactheid/vermogensdensiteit
  • Robuustheid
  • Bruikbaarheid

Uitgebreide technische details op: https://support.industry.siemens.com/cs/document/109751266/sales-and-delivery-release-sinamics-s120-booksize-c-d-type-24a-45a-60a?dti=0&lc=en-WW

 

 

 Please login to comment