Tools


Siemens Worldwide

Siemens Global Weblogs

Language

 

Contact

Technologieblog

Entries » Blog » SINAMICS PM240-2 FSG: leveringsvrijgave

SINAMICS PM240-2 FSG: leveringsvrijgave

SINAMICS G120

De SINAMICS G120 PM240-2 framemaat G voor netvoedingen 3AC 400 V en 3AC 690 V zijn vrijgegeven voor levering.

De SINAMICS PM240-2 framemaat G (FSG) is leverbaar van 160 tot 250 kW, en kan effectief werken bij een netvoeding van 3AC 400 V en 3AC 690 V.

Hiermee kunnen klanten niet alleen naadloos hun toepassingen upgraden vanuit het standpunt van het vermogensbereik, maar wordt ook een concurrerende vermogensdensiteit aangeboden met 60% plaatsbesparing in vergelijking met traditionele tegenhangers (bijv. SINAMICS PM240 FSGX).

Het 3AC 690V-spanningsbereik werd toegevoegd in vergelijking met de vorige FSGX-serie, zodat men niet langer moet upgraden naar een ander productgamma.

Bovendien kan SINAMICS PM240-2 FSG ook worden gebruikt voor SINAMICS S120-toepassingen als de vermogensmodule in Blocksize.

Kanttekening
De leveringsvrijgave werd gegeven voor de PM240-2 FSG en de nieuwe dv/dt-filter plus VPL.

 

 Please login to comment