Tools


Siemens Worldwide

Siemens Global Weblogs

Language

 

Contact

MediaService Industries Blog

Entries » Blog » Portalroboter auf Weltreise - Messemodell mit MindSphere-Anbindung wird nach erfolgreicher Premiere global

Ursula Lang |

Portalroboter auf Weltreise - Messemodell mit MindSphere-Anbindung wird nach erfolgreicher Premiere global

 

Nürnberg/Hannover. Siemens und die Güdel AG, ein weltweiter Anbieter von Automatisierungs-, Fertigungs- und Handlingslösungen, haben gemeinsam einen Portalroboter entwickelt. Portalroboter werden zur Automatisierung von Produktionsprozessen mittels Robotertechnik eingesetzt. Präsentiert wurde das Modell erstmals auf der Messe „Tire Expo 2018“ im Februar in Hannover. Seitdem ist die Lösung, mit der Siemens Technologie-Konzepte für den Bereich der Reifenlogistik präsentiert, auf Weltreise. Essentieller Bestandteil der Portal-Robotik ist die Einbindung der Anlage an MindSphere, die offene IoT-Plattform. 

 

Die in Langenthal, Schweiz, ansässige Firma Güdel entwickelt auf Basis von Siemens-Technik Portalroboter als komplette, kundenspezifische Systemlösung. Kunden profitieren durch deren Einsatz von hoher Anlagenverfügbarkeit, geringen Reibungsverlusten sowie zuverlässigen und effizienten Produktionsprozessen. Das speziell für die Messe in Hannover mit Siemens gemeinsam entwickelte Messemodell verfügt unter anderem über ein Lese-Gate zur Identifikation von Reifen sowie über Portal-Robotik für das Reifen-Handling und das Erfassen und Auswerten der Anlagendaten. Diese Daten wie beispielsweise Lager-Vibrationen können an MindSphere übermittelt werden.

 

Optimale Fehlererkennung und Wartungsplanung
Mit der Datenauswertung in der offenen, cloud-basierten IoT(Internet of Things)-Plattform ist es möglich, unter anderem Lagerschäden an den Portalachsen gezielt zu erkennen und zu lokalisieren, weshalb durch die Verbindung von Anlage und MindSphere gleichzeitig eine Predictive Maintenance (vorausschauende Wartung) sichergestellt wird.

 

Bildunterschriften:

 

Basierend auf Siemens-Technik entwickelte die Güdel AG einen an MindSphere angebundenen Portalroboter für die Reifenlogistik, der nach der Messe-Premiere im Februar nun auf Weltreise ist.

 Please login to comment