Tools


Siemens Worldwide

Siemens Global Weblogs

Language

 

Contact

Home

  • Katrien Valkiers | 30/03/2018

    Apps for cloud-based services in automation

    Siemens is launching a number of new apps concerning automation with Simatic systems. The new Simatic MindApps Machine Monitor, Notifier and Performance Monitor are special applications for MindSphere, the open IoT operating system from Siemens. These apps will enable users to make easy use of the advantages of cloud-based services and generate added value. The Simatic MindApps read out relevant data for analysis purposes, for example, from production machines or systems, then process them to create meaningful information, display them on dashboards, or use them for intelligent alerting and messaging.

    Siemens is launching a number of new apps concerning automation with Simatic systems. The new Simatic MindApps Machine Monitor, Notifier and Performance Monitor are special applications for MindSphere, the open IoT operating system from Siemens. These apps will enable users to make easy use of the advantages of cloud-based services and generate added value. The Simatic MindApps read out relevant d...
  • Katrien Valkiers | 30/03/2018

    Des applications d'automatisation pour les services basés sur le cloud

    Siemens lance un certain nombre de nouvelles applications pour l'automatisation avec les systèmes Simatic. Les nouvelles applis Simatic MindApps Machine Monitor, Notifier et Performance Monitor sont conçues spécialement pour MindSphere, le système d'exploitation IoT ouvert de Siemens. Elles permettront aux utilisateurs de profiter aisément des avantages des services basés sur le cloud et de créer de la valeur ajoutée. Les applis Simatic MindApps lisent, à des fins d’analyse, les données pertinentes provenant des systèmes ou des machines de production par exemple, puis les traitent en vue de générer des informations utiles, les affichent sur des tableaux de bord ou les utilisent pour l'envoi d'alertes et de messages intelligents.

     

    Siemens lance un certain nombre de nouvelles applications pour l'automatisation avec les systèmes Simatic. Les nouvelles applis Simatic MindApps Machine Monitor, Notifier et Performance Monitor sont conçues spécialement pour MindSphere, le système d'exploitation IoT ouvert de Siemens. Elles permettront aux utilisateurs de profiter aisément des avantages d...
  • Harald Mayer | 29/03/2018

    GIS Schaltanlagen - 50 Jahre unter Spannung

    Ein effizienter Service macht’s möglich: die erste von Siemens ausgelieferte gasisolierte Schaltanlage ist noch immer in Betrieb. Damit hatte 1968 noch niemand gerechnet.   Die erste von Siemens ausgelieferte gasisolierte Schaltanlage (GIS) feiert in diesem Jahr ihren 50. Geburtstag in Berlin. Dank eines vorausschauenden Services und lebensverlängernder Maßnahmen kann ...
  • Harald Mayer | 29/03/2018

    GIS Substation - 50 years of power

    Thanks to efficient service, the first gas-insulated switchgear ever supplied by Siemens is still in operation – something no one could have predicted in 1968.   The first gas-insulated switchgear ever supplied by Siemens is celebrating its 50th birthday in Berlin. Thanks to predictive services and life-extending measures, the substation can continue to operate for decades. “We ...
  • Harald Mayer | 28/03/2018

    Niederspannungsretrofit - Aus Alt mach Neu

    Mit ein paar Handgriffen und zu geringen Kosten lassen sich in die Jahre gekommene Niederspannungsschaltanlagen wieder flott machen. Mit neuen Austauschschaltern von Siemens.   Die neuen Austauschleistungsschalter für die Niederspannung basieren auf einem in der Mittelspannung bereits bewährten cleveren Konzept: Sie verwenden eine gemeinsame Technologie und können direkt ...