Tools


Siemens Worldwide

Siemens Global Weblogs

Language

 

Contact

Blog Technologique

Entries » Blog » Entraînement SINAMICS S120 Booksize type C-/D : autorisation de livraison

Entraînement SINAMICS S120 Booksize type C-/D : autorisation de livraison

SINAMICS S120 Booksize

L’autorisation de livraison des nouveaux modules moteurs SINAMICS S120 Booksize  type C/D avec courant assigné de 24 A, 45 A et 60 A  a été délivrée.

Ils sont disponibles uniquement avec refroidissement interne.

Les modules moteurs 24 A, 45 A et 60 A sont disponibles avec un coefficient de surcharge double (type C) et les modules moteurs 24 A sont également proposés avec un coefficient de surcharge tripe (type D).
Ils complètent les modules moteurs SINAMICS S120 Booksize type C/D 3 A-30 A déjà libérés en 2015.

Caractéristiques principales de la plus petite version actuelle :

  • Compacité/densité de puissance 
  • Robustesse
  • Facilité d’emploi

Détails techniques sur:

https://support.industry.siemens.com/cs/document/109751266/sales-and-delivery-release-sinamics-s120-booksize-c-d-type-24a-45a-60a?dti=0&lc=en-WW

 

 Please login to comment