Tools


Siemens Worldwide

Siemens Global Weblogs

Language

 

Contact

Blog Technologique

Entries » Blog » Entraînement SINAMICS PM240-2 FSG : autorisation de livraison

Entraînement SINAMICS PM240-2 FSG : autorisation de livraison

 

SINAMICS G120 PM240-2

 

L’autorisation de livraison du SINAMICS G120 PM240-2 taille G pour réseaux électriques 3AC 400 V et 3AC 690 V a été délivrée.

Le SINAMICS PM240-2 taille G (FSG) est disponible de 160 à 250 kW et capable de fonctionner efficacement sous 3AC 400 V et 3AC 690 V.

Il permet aux clients d'opérer une mise à niveau transparente de leurs applications du point de vue de la plage de puissance, mais aussi de leur offrir une densité de puissance compétitive, avec un gain d’espace de 60 % en comparaison avec ses homologues traditionnels (p.ex. le SINAMICS PM240 FSGX).

La plage de tension 3AC 690 V a été ajoutée par rapport à la série FSGX précédente; la transition vers une autre gamme n’est plus nécessaire.

En outre, le SINAMICS PM240-2 FSG peut aussi s’utiliser dans les applications SINAMICS S120 comme module de puissance de forme Blocksize.

Remarque
L’autorisation de livraison a été délivrée pour le PM240-2 FSG ainsi que pour le

nouveau filtre dv/dr plus VPL.

http://www.siemens.com/sinamics

 Please login to comment