Tools


Siemens Worldwide

Siemens Global Weblogs

Language

 

Contact

authors

    Postings written by : Haidi Baes

  • Haidi Baes | 26/04/2018

    SIMOCODE Pro goes MindSphere

    Conçu pour la gestion des moteurs basse tension à vitesse de rotation constante, SIMOCODE pro offre de nombreuses fonctions de protection, de surveillance et de commande.  Avec le système de communication OPC UA de SIMOCODE pro, les systèmes de commande se transforment en de précieuses sources d’informations pour l’Industrie 4.0. D’&e...
  • Haidi Baes | 26/04/2018

    SIMOCODE Pro goes MindSphere

    SIMOCODE pro beheert laagspanningsmotoren met constant toerental en omvat uitgebreide beschermings-, bewakings- en stuurfuncties.  Met OPC UA-communicatie van SIMOCODE pro worden schakelsystemen omgevormd tot leveranciers van waardevolle informatie voor Industry 4.0. Enorme leesvolumes, statusrapporten en diagnose-informatie van de motor worden systematisch via Ethernet gecommuniceerd naar ...
  • Haidi Baes | 23/04/2018

    LOGO! Logic Module innovations: nouvelle version V8.2

    Grâce

    Grâce au serveur web intégré, vous pouvez rédiger vos propres textes d’alarme à l’aide du logiciel standard. Des boutons de fonction sont ensuite utilisés pour activer les fonctions de commande. Avec la dernière version de ce module logique, vous pouvez même créer des sites web ainsi que des images d’arrière-pla...
  • Haidi Baes | 23/04/2018

    LOGO! Logic Module innovations: nieuwe versie V8.2

    Dankzij de geïntegreerde webserver maakt u met de standaardsoftware zelf-geconfigureerde alarmteksten aan. Functieknoppen worden vervolgens gebruikt om schakelfuncties te triggeren. Met de recentste versie van deze logische module kunt u zelfs zonder enige HTML-kennis websites ontwerpen, eigen achtergrondbeelden en zelf-gedefinieerde schakelelementen creëren. En dit alles stelt u in met ...
  • Haidi Baes | 23/01/2018

    Nouveautés SIRIUS ACT : capuchon anti-poussière pour commutateur à clé ID

    Les commutateurs à clé ID sont plus particulièrement employés dans les installations industrielles, où la validation de fonctions est régulièrement exigée et où différents niveaux d'autorisation sont nécessaires. Le capuchon anti-poussière protège les commutateurs à clé ID contre la salet&e...